这款 SIMPLEX 槌的手柄很短。 紧凑的形状可防止阀杆末端撞到地上。
SIMPLEX 3017系列可與TPE-soft / superplastic的嵌件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。
超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
形状符合人体工程学的高质量减震木质把手极短,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
地板貼磚, 在天然石頭上工作, 接合作業, 門的結構, 傢俱組裝, 在敏感環境中驅動配件
本产品 3017.082 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟的 / 超級塑料; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟/超塑; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3017.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。