SIMPLEX 軟面槌
TPE-mid/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

EH 3023.

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 3023 系列可配備 TPE-mid/橡膠組合物的插入件組合。

中硬橡膠嵌件(3202 系列)具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點,使用壽命比傳統橡膠錘更長。

灰色 TPE-mid 嵌件(3203 系列)可提供與黑色橡膠嵌件相當的衝擊力。 不同之處在於它不會留下任何不必要的黑色污點。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域塗有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

  • SIMPLEX D80mm 軟面槌,採用TPE-mid(灰色,中硬,無磨損)/複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)的嵌件組合。
  • 把手极短,不会敲击把手末端。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2725 g
品項品號:
3023.082
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 2725 g
  • GTIN: 4030618312918
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 

入子 2 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3023. SIMPLEX 軟面槌 – TPE-mid/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材