3028.060 - SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分/尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 系列 3028 提供複合橡膠/尼龍嵌件組合,應用範圍廣泛,因此廣泛用於金屬加工行業。

超低磨損、衝擊緩沖和無味,中硬橡膠嵌件(3202 系列)提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。

尼龍嵌件(3208 系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要好得多,即使在低於零的溫度下也不會碎裂。此外,它還具有耐油性和耐油脂性。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學,在抓握區域有雙層清漆,因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品,也可作為大錘(3028.081)和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座(3028.261)。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.082)。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌具有復合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/尼龍(白色,硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會碎裂)的插入物組合 耐油脂)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 可提供尺寸為D30mm至D80mm的八角錘,以及尺寸為D60mm 和 D80mm的橡膠襯套和“立式”。
  • D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (品號 3028.082)。
  • Halder暢銷商品。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作

本产品 3028.060 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3028.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1520 g
品項品號:
3028.060
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長 x 寬 x 高: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1520 g
  • GTIN: 4030618300762
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3028.060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。