3027.040 - SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3027 系列提供複合橡膠/超塑料的插入組合,是大量應用和 Halder 最暢銷組合的不可或缺的伴侶。

超低磨損、衝擊緩沖和無味,中硬橡膠嵌件(3202 系列)提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。

超塑性刀片(3207系列)允許比橡膠插入件更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料嵌件,由擠壓成型且極其均質的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它更耐磨、更耐用。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學,在抓握區域有雙層清漆,因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品,也可作為大錘(3027.081、3027.100)和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.082)。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合而成。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本包含從 D30mm 到 D80mm 的尺寸產品,D60mm 和 D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子, 也可作為大錘 。
  • D60 和 D80mm 還可配備額外的短手柄(貨號 3027.062 / 3027.082)
  • Halder暢銷商品。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 柵欄建造, 設置木屋架

本产品 3027.040 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
635 g
品項品號:
3027.040
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 635 g
  • GTIN: 4030618300694
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3027.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材