SIMPLEX 3027 系列提供複合橡膠/超塑料的插入組合,是大量應用和 Halder 最暢銷組合的不可或缺的伴侶。
超低磨損、衝擊緩沖和無味,中硬橡膠嵌件(3202 系列)提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。
超塑性刀片(3207系列)允許比橡膠插入件更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料嵌件,由擠壓成型且極其均質的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它更耐磨、更耐用。
外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。
高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學,在抓握區域有雙層清漆,因此耐髒。
根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。
此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品,也可作為大錘(3027.081、3027.100)和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.082)。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 柵欄建造, 設置木屋架
本产品 3027.030 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3027.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。