EH 3068.
SIMPLEX 3068系列配有塑料/尼龍嵌件組合。
紅色的塑料插件(3206系列)堅硬,還耐油和油脂。
尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。 它由擠壓成型且極其均質的材料組成,具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零以下的溫度下也不會碎裂。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:
多用途的使用, 組裝,維修和保養作業, 板金成形, 組合屋結構, 木工作業, 鷹架結構, 帳篷結構
您的選擇導致 4 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。