SIMPLEX 3009系列的兩側均配有軟金屬插件。
銀質插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱且可替代傳統的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等,可以作為大錘(3009.081)使用。
產品特點:
適用於高衝擊、矯直工作、模具製造、工廠建造、組裝、維修和保養工作
本产品 3009.030 - SIMPLEX 軟面槌 軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3009.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。