SIMPLEX 3003系列在兩側均配有TPE-mid插件。
灰色,中等硬度的插入件(3203系列)可提供與復合橡膠製成的黑色插入件(3202系列)相當的衝擊力。 所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3003.082).
產品特點:
用於精密材料, 天然石材設置, 園藝與景觀美化,石牆建造, 傢俱組裝, 地板貼磚, 路面鋪砌, 石造工程 / 樓梯設置, 窗戶與門的結構, 接合作業
本产品 3003.080 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3003.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。