3003.060 - SIMPLEX 軟面槌
TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3003系列在兩側均配有TPE-mid插件。

灰色,中等硬度的插入件(3203系列)可提供與復合橡膠製成的黑色插入件(3202系列)相當的衝擊力。 所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3003.082).

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有TPE中襯(灰色,中等硬度,無磨損)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm至D80mm的尺寸。
  • D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3003.082)。

應用區域

用於精密材料, 天然石材設置, 園藝與景觀美化,石牆建造, 傢俱組裝, 地板貼磚, 路面鋪砌, 石造工程 / 樓梯設置, 窗戶與門的結構, 接合作業

本产品 3003.060 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3003.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1420 g
品項品號:
3003.060
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長 x 寬 x 高: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1420 g
  • GTIN: 4030618300120
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3003.060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。