SIMPLEX 3137系列可與TPE中/超塑性插入件組合使用。
灰色,中等硬度的TPE-中的插入件(3203系列)是一種熱塑性彈性體,不會留下任何顏色損傷,或者-與傳統的橡膠槌不同,不會留下任何不希望的黑色損傷。它的硬度可與復合橡膠嵌件(3202系列)的硬度相媲美。
超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼,使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這也使軟面槌成為重量輕,易於攜帶的工具。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:
地板貼磚, 輕量 /精密工件的定位和調整, 接合作業, 原型設計, 門的結構, 傢俱組裝
本产品 3137.030 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-中/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-中/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 (EH 3137.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。