這款 SIMPLEX 軟面木槌配有內建於 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 嵌件。超大接觸面在溫和加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護。
3101 系列兩側均配備灰色 TPE 中嵌件(3203 系列)。這種灰色、中等硬度的嵌件所產生的衝擊力與黑色橡膠複合嵌件(3202 系列)相當。然而,它不會留下任何不希望有的黑色污點。
帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。這使得處理容易斷裂的材料變得輕而易舉。它還使軟面木槌成為重量最小、易於攜帶的工具。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。
產品特色:
門窗施工、放置易碎瓷磚、地磚、輕型/精緻工件的定位和調整、細木工工作、家具組裝、鑲木地板和強化地板
本产品 3103.051 - SIMPLEX 軟面木槌,50:40 TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌,50 至 40 TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄 (EH 3103.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。