SIMPLEX 軟面槌,50 至 40   
TPE-軟 / TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄

EH 3113.

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有內置於 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 刀片。此型號可提供 TPE-soft / TPE-mid 的刀片組合。

藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。

灰色中硬 TPE-mid 嵌件(3203 系列)可提供更強大的衝擊力,可與橡膠組合物嵌件(3202 系列)相媲美。

帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。這使得處理容易斷裂的材料變得輕而易舉。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特色:

應用區域

門窗施工、放置易碎瓷磚、地磚、輕型/精緻工件的定位和調整、細木工工作、家具組裝、鑲木地板和強化地板

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
630 g
品項品號:
3113.051
SIMPLEX 軟面木槌,50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長 x 寬 x 高: 330 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 630 g
  • GTIN: 4030618313939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • TPE 軟,藍色  
  • 不毀損的  
  • 軟的 

入子 2 

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 

外殼

  • 鋁 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3113. SIMPLEX 軟面槌,50 至 40    – TPE-軟 / TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets, 50:40
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材