EH 3748.
SIMPLEX 3748系列包括銅/尼龍嵌件組合。
代表了SIMPLEX選擇中最堅硬的嵌件,銅嵌件(3804系列)產生了極高的衝擊力,但與鋼錘相比,它的柔和度更高。它是常規銅錘的替代品。
尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。
黑色的增強鑄鐵外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極其堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學,並包括防滑手柄。它具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸為D30mm和D40mm。
產品特點:
工廠建設, 板金成形, 汽車和卡車行業的組裝與維修
您的選擇導致 2 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。