EH 3778.
SIMPLEX 3778 系列配備超塑膠/尼龍嵌件組合。
超塑插件(3207 系列)比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。 它是一種中等硬度的塑膠嵌件,由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此,與註塑塑膠嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。
尼龍嵌件(3208 系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。 它由擠壓且極其均勻的材料組成,即使在零度以下也不會碎裂。 此外,它還耐油和油脂。
由於壁厚和支柱加大,黑色強化鑄鐵外殼提供了更大的穩定性。 重量的增加確保了更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極為堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。 它的形狀符合人體工學,並配有防滑手柄。 它具有光滑的表面並且是無機的(對濕氣不敏感)。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm,並可用作大錘 (3778.081)。
產品特點:
工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作
您的選擇導致 5 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。