SIMPLEX 軟面槌
TPE-中/尼龍; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

EH 3738.

SIMPLEX 3738系列可與TPE中/尼龍嵌件組合一起使用。

灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學,並包括防滑手柄。它具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌具有TPE-mid(灰色,中等硬度,無磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)的插入物組合。
  • 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 可提供D30mm至80mm。

應用區域

工廠建設, 板金成形, 汽車和卡車行業的組裝與維修

您的選擇導致 4 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
454 g
品項品號:
3738.030
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長 x 寬 x 高: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • 重量: 454 g
  • GTIN: 4030618306184
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
870 g
品項品號:
3738.040
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 870 g
  • GTIN: 4030618306191
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1205 g
品項品號:
3738.050
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • 長 x 寬 x 高: 335 mm x 135 mm x 34 mm
  • 重量: 1205 g
  • GTIN: 4030618306207
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1765 g
品項品號:
3738.060
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • 長 x 寬 x 高: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1765 g
  • GTIN: 4030618306214
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 玻璃纖維套上橡膠把手 

入子 1 

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 

入子 2 

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 

外殼

  • 強化鑄鐵,黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3738. SIMPLEX 軟面槌 – TPE-中/尼龍; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材