SIMPLEX 3022系列的兩側均配有復合橡膠嵌件。
這種中等硬度的橡膠嵌件(3202系列)絕對是最暢銷的產品。超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠錘相比,它的使用壽命更長。 Halder現在進一步開發了該暢銷產品:具有“豎立”形狀的橡膠嵌件(3202.2)具有獨創的形狀,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以在更符合人體工程學和背部友善的方式。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸產品,也可作為大錘(3022.261)。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3022.082)。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作
這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。
本产品 3022.280 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分,具有“站立”功能; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分,具有“站立”功能; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3022.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。