EH 3028.
SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 配有復合橡膠/尼龍嵌件組合,可覆蓋廣泛的應用範圍,因此已廣泛用於金屬加工行業。 Halder製造的這款暢銷產品現在已經得到了進一步的發展:
具有“站立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可作為大錘。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.282)。
產品特點:
鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作
這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。
您的選擇導致 2 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。