SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度約為。 65 Shore D是中等硬質刀片。 此白色塑料插件由擠壓成型且極其均勻的材料組成。 因此,與注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。 此特殊版本的頭部直徑為50mm,但內置於D40mm外殼中。 超大的接觸面可在對帶有敏感表面的工件進行輕柔加工時提供最大的保護,而不會有刮擦外殼的危險。
產品特點:
在敏感環境中驅動配件, 輕量 /精密工件的定位和調整, 接合作業, 傢俱組裝
本产品 3207.051 - SIMPLEX 槌子入子 超級塑膠,白色 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 嵌件,50至40 超級塑膠,白色 (EH 3207.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。