SIMPLEX 嵌件 TPE-mid 是一種熱塑性彈性體,硬度約為 100%。 90 Shore A,使其成為中等硬度的嵌件(與 3202 系列中包含的橡膠組合物嵌件的硬度相當)。
與傳統的橡膠錘不同,這種灰色插入物不會留下任何不必要的黑色痕跡。
此特殊版本的頭部直徑為 D50mm,但內建於 D40mm 外殼中。
超大接觸表面在溫和加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護,並防止外殼在表面上造成刮痕。
產品特色:
適用於精緻材料、乾牆施工、家具組裝、門窗施工、木工工作、地磚
本产品 3203.051 - SIMPLEX 嵌件,50至40 TPE 中,灰色 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 嵌件,50至40 TPE 中,灰色 (EH 3203.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。