SIMPLEX 槌子入子
合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 

EH 3202.

黑色SIMPLEX複合橡膠嵌件(3202系列),其硬度約為190毫米。 95 Shore A是中等硬度的刀片。 超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠錘相比,它的使用壽命更長。 這款由Halder製造的最暢銷產品現在已經得到了進一步的發展:具有獨創性的形狀,帶有“豎立”(3202.2)的橡膠嵌件使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而有可能 以更符合人體工程學和背部友好的方式工作。 可以訂購,並與所有尺寸的D60mm a D80mm. SIMPLEX軟面槌組合使用。

產品特點:

  • Halder最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX複合橡膠插件
  • 黑色的
  • 中硬
  • 衝擊緩衝
  • 無臭
  • 超低磨損
  • 尺寸為D60mm和 D80mm

應用區域

高度衝擊, 整平作業, 模具結構, 工廠建設, 組裝,維修和保養作業

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
200 g
品項品號:
3202.260
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 60 mm
  • 長 x 寬 x 高: 65 mm x 75 mm x 66 mm
  • 重量: 200 g
  • GTIN: 4030618310860
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
品項品號:
3202.280
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 80 mm
  • 長 x 寬 x 高: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 重量: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

入子

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3202. SIMPLEX 槌子入子 – 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材