EH 3201.
SIMPLEX插入件TPE-soft(3201系列)是一種熱塑性彈性體,是SIMPLEX系列中最軟的插入件,其硬度大約為10。 65 ShoreA。此藍色內襯具有很強的衝擊緩衝性,是需要輕觸的工作的理想選擇。 與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。 該插件的尺寸範圍從D30mm到D80mm。
產品特點:
對於非常精密的材料, 園藝與景觀美化, 地板貼磚, 天然石材設置, 傢俱組裝, 石牆建造, 窗戶與門的結構, 接合作業
您的選擇導致 5 打擊
More details
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。