BASEPLEX 軟面錘
尼龍/尼龍,帶鋅壓鑄外殼和木柄

EH 3908.

BASEPLEX 代表了產品線中的價格入門模型,無疑符合 Halder 的高質量標準。

BESPLEX 軟面槌系列 3908 的兩側均配有尼龍嵌件。 這種白色嵌件比紅色醋酸纖維素嵌件稍硬,而且耐磨。

閥體由優質鋅壓鑄製成,帶有一個過衝保護器和一個技術先進的刀片支架。

木手柄符合人體工程學並塗漆。 插件和手柄是可更換的。

此版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。

產品特點:

  • BASEPLEX軟面槌槌,兩側均帶有尼龍內襯(白色,耐磨)。
  • 具有常規Halder質量的產品線價格入門款。
  • 主體由優質壓鑄鋅製成,配有防撞保護器和用於刀片的技術先進的刀柄。
  • 符合人體工程學的光亮木手柄。
  • 插入件和手柄是可更換的。
  • 尺寸從D25mm到D50mm

應用區域

多用途的使用, 適用於強烈的衝擊

您的選擇導致 4 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
品項品號:
3908.025
BASEPLEX 軟面錘
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • 長 x 寬 x 高: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • 重量: 215 g
  • GTIN: 4030618304104
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
品項品號:
3908.030
BASEPLEX 軟面錘
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • 長 x 寬 x 高: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • 重量: 360 g
  • GTIN: 4030618304111
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
品項品號:
3908.040
BASEPLEX 軟面錘
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長 x 寬 x 高: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • 重量: 510 g
  • GTIN: 4030618304128
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
品項品號:
3908.050
BASEPLEX 軟面錘
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • 長 x 寬 x 高: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • 重量: 940 g
  • GTIN: 4030618304135
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 

外殼

  • 鋅壓鑄 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3908. BASEPLEX 軟面錘 – 尼龍/尼龍,帶鋅壓鑄外殼和木柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
BASEPLEX soft-face mallet
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。