BASEPLEX尼龍插入件(3988系列),其硬度大約為1。 75 Shore D是一個額外的硬質刀片。 白色的插入物比紅色的插入物稍硬,並提供更高的耐磨性。 它是耐油和耐油脂的。 該插件的尺寸範圍從D25mm到D50mm。
產品特點:
本产品 3988.040 - BASEPLEX 入子 尼龍,白色 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 BASEPLEX 入子 尼龍,白色 (EH 3988.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。