3988.030 - BASEPLEX 入子
尼龍,白色 

BASEPLEX尼龍插入件(3988系列),其硬度大約為1。 75 Shore D是一個額外的硬質刀片。 白色的插入物比紅色的插入物稍硬,並提供更高的耐磨性。 它是耐油和耐油脂的。 該插件的尺寸範圍從D25mm到D50mm。

產品特點:

  • BASEPLEX尼龍插件.
  • 白色的.
  • 硬的.
  • 耐磨.
  • 耐油脂.
  • 尺寸從D25mm到D50mm.

本产品 3988.030 - BASEPLEX 入子 尼龍,白色  / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 BASEPLEX 入子 尼龍,白色  (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
品項品號:
3988.030
BASEPLEX 入子
  • Ø: 30 mm
  • 長 x 寬 x 高: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • 重量: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3988.030
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。