BASEPLEX醋酸纖維素插入物(3966系列),其硬度大約為0。 68 Shore D是硬質刀片。 防油和防油,該紅色插件的尺寸範圍從D25mm到D50mm。
產品特色:
本产品 3966.025 - BASEPLEX 入子 醋酸纖維素,紅色 / (Ø: 25 mm) 是该产品组的一个变型 BASEPLEX 入子 醋酸纖維素,紅色 (EH 3966.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。