EH 3366.
與標準系列相比,該系列 (3366.2) 在一側有一個圓形的衝擊入子。由於沒有邊緣,可以防止造成材料損壞或印痕。衝擊入子具有出色的衝擊性能,保證最大強度和最高耐用性。它們由擠壓得極其均勻的材料製成。因此,與注塑塑膠入子相比,它具有更高的耐腐蝕性和耐磨性,即使在零度以下也不會開裂。
SUPERCRAFT 錘的頭管裡填充有鋼珠。這樣做的效果是,當敲擊面接觸到工件時,填充的鋼珠動作會遲延。由於減少了回彈,衝擊能量得以充分利用。可以確實有力的敲擊。此外,與普通鋼錘相比,使用 SUPERCRAFT 錘工作更安全,更能保護關節,噪音更低。
形狀符合人體工學、非常堅固的塗漆山胡桃木手柄具有減震特性。把手保護套可以防止失誤。鋁製楔子和鎖銷確保把手與頭部之間安全連接。所有焊縫完全由機器人焊接。擋板和槌頭之間有一個極其緊密且高品質的焊接縫,即使在最大負荷下也能防止鋼珠填充物漏出。耐磨的粉末塗料塗層可以防止腐蝕。把手和衝擊入子可以更換。提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三種尺寸。
產品特點:
管道工作, 折疊和彎曲作業, 軟墊安裝工 / 皮革製件工, 敲入裝飾釘
您的選擇導致 3 打擊
More details
把手
入子
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。