EH 3508.
這些用於 SUPERCRAFT 軟面錘(3508.2 系列)的尼龍入子與標準系列不同,其敲擊面為圓形。由於沒有邊緣,可以防止造成材料損壞或印痕。這些白色聚醯胺入子具有出色的衝擊性能,保證最大強度和最高耐用性。它們由擠壓得極其均勻的材料製成,非常堅硬,硬度約為 73 Shore D。因此,與注塑塑膠入子相比,它具有更高的耐腐蝕性和耐磨性,即使在零度以下也不會開裂。它們能承受無反彈力軟面錘的高衝擊力。此外,它們還有抗油脂及油腐蝕的特性,也可用於 Halder 沖頭和 Drop 槌子
這種特殊形狀提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三種尺寸。
產品特點:
您的選擇導致 3 打擊
More details
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。