EH 3380.
SECURAL 軟面槌由於其矩形刀片而成為拐角和邊緣的真正專家。
中硬嵌件由聚氨酯製成,可更換。
完美平衡,鎚頭質量與彈丸質量的比率與衝擊面的緩衝特性相結合,保證了最大的回彈阻尼。 這使用戶可以在減輕關節壓力的情況下工作,同時仍然施加極高的衝擊力。
外殼沿縱向焊接,可在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。
該產品有兩種尺寸可供選擇:680g 和 1,000g,衝擊面分別為 30 x 40mm 和 35 x 45mm。
產品特點:
嵌裝木層板地板, 窗戶與門的結構, 石牆建造, 傢俱組裝, 接合作業, 板金成形, 輕量 /精密工件的定位和調整, 維修與保養工作, 榫接工作
您的選擇導致 2 打擊
More details
版本
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。