EH 3379.
BLACKCRAFT 軟面木槌的管狀頭部裝有鋼丸。由此產生的效果是,當錘子的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。
結果是異常巨大的影響。更重要的是,與普通鋼槌相比,BLACKCRAFT 軟面木槌可以大大提高工作安全性、減少接頭應力和更大的噪音抑制。
BLACKCRAFT 完全覆蓋有聚氨酯塗層。除了保持軟面槌不受腐蝕外,這種塗層還可以保護工件,防止劃傷以及在誤擊時產生火花,並具有額外的減振效果。衝擊側的厚聚氨酯層確保了較長的使用壽命。
BLACKCRAFT 的特點還在於其防斷裂鋼管手柄和符合人體工程學的防滑手柄。
此版本的尺寸範圍從 D40mm 到 D60mm。
產品特點:
汽車和卡車行業的組裝與維修, 更換被刺破的輪胎, 車本體建造, 凹陷移除, 輕量 /¬精密工件的定位和調整, 整平作業, 板金成形, 保養作業, 處理具有敏感表面的組件
您的選擇導致 3 打擊