3408.050 - 木槌 
不反彈

Halder 的 3408 系列提供從 D20mm 到 D50mm 的各種尺寸的落槌。

實際上,落槌是沒有手柄的軟面槌,允許用戶直接將鎚頭握在手中。 適用於可及性有限而無法使用木槌工作的情況,它們也非常適合精確施加衝擊力,以完美的精度敲擊工件並以最小的力工作。

這些小幫手的兩端裝有可更換的、降噪的、非常耐磨且防碎的特殊尼龍頭。

由於鋼丸填充,它們是無回彈工具。 由此產生的效果是,當木槌的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。 減少的回彈讓衝擊能量以完美的效率被吸收,允許在減少關節應變和低噪音的情況下工作。

產品特點:

  • 不反彈。
  • 兩端配有可更換的頭部,由非常耐磨和防碎的特殊尼龍製成。
  • 允許以低噪音和最小力進行輕柔的工作。
  • 精確施加所需的衝擊力。
  • 可訪問性有限的環境的解決方案。
  • 可提供 D20mm 至 D50mm 的尺寸。

本产品 3408.050 - 木槌  不反彈 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 木槌  不反彈 (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
品項品號:
3408.050
木槌 
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • 長 x 寬 x 高: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • 重量: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

材質

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3408.050
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。