落錘/沖頭套件
4 個

EH 3408.

這些 Halder 製作的小幫手採用 4 件包裝。 盒套裝。 高品質塑膠盒確保產品易於存放和攜帶。 沖頭和落錘兩端均配有可更換、非常耐磨且防碎的特殊尼龍頭(貨號 3508.010 / .015 / .020 / .030)。 因此,它們可以使用鋼錘進行安全、輕柔的工作。

此外,落錘實際上是沒有手柄的軟面木槌,允許使用者直接將鎚頭握在手中。 它們適合在可及性有限而無法使用木槌工作的情況下使用,它們也非常適合施加精確的衝擊力,以完美的精度敲擊工件並以最小的力進行工作。 由於鋼丸填充,落錘提供無反彈舒適感。 由此產生的效果是,當木槌的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量傳遞略有延遲。 減少的回彈可以完美有效地吸收衝擊能量,從而減少關節壓力並降低噪音。

落錘使工作變得更加輕鬆 - 特別是在交通受限的環境中,例如 在組裝、維修和維護期間,以及在需要適當施加衝擊力的工作期間。

產品特點:

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
1220 g
品項品號:
3408s005
落錘/沖頭套件
  • 長 x 寬 x 高: 230 mm x 45 mm x 180 mm
  • 重量: 1220 g
  • GTIN: 4030618312109
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3408. 落錘/沖頭套件 – 4 個
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。