Halder 的 3408 系列提供三種不同尺寸的沖頭:D10mm、D12mm 和 D15mm。
兩端裝有由特殊尼龍製成的可更換、降噪、非常耐磨和防碎的頭,這些小幫手可以非常安全和溫和地使用鋼錘進行工作。
產品特點:
於受限的情況下進行組裝/維修/保養工作, 乘用車/商用車
本产品 3408.010 - 敲擊棒 / (Ø: 10 mm) 是该产品组的一个变型 敲擊棒 (EH 3408.)
入子
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。