適用於(3508系列)的尼龍插入件,其硬度大約為10。 73 Shore D非常辛苦。 這款白色聚酰胺嵌件具有出色的衝擊質量,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。 它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。 因此,與註塑成型的塑料插件相比,它們具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。 它們經受住了非回彈式軟木槌產生的高衝擊力。 此外,它們還具有耐油和油脂的特性,還可以用於SUPERCRAFT八角錘,SUPERCRAFT軟面槌, 沖頭和滴錘。
這些刀片的尺寸範圍從D10mm到D100mm。
產品特點:
本产品 3508.012 - 敲擊棒入子 / (Ø: 12 mm) 是该产品组的一个变型 敲擊棒入子 (EH 3508.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。