EH 3555.
Halder 手斧頭真是讓人眼前一亮! 這種堅固、由特殊熱處理鋼製成的全鋼結構,是由一塊鋼無縫鍛造而成,經過精細研磨和全面拋光。刀片經過精心硬化和刃磨處理。手工製作的防滑皮革手柄不僅看起來漂亮,皮革還能吸收水分並在工作完成後去除。隨著時間它能適應手的形狀。這把 1000g 重的手斧頭具有完美的平衡性,握起來手感絕佳。高品質的皮質保護可防止在運輸過程中損壞。產品美觀的木盒適合當做高品質的禮物。
產品特點:
較小木料的砍伐和 點燃, 削尖木樁, 粗糙的雕刻任務, 適合露營者、獵人、越野者等的實用戶外工具
您的選擇導致 1 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。