林業雪橇插入件

EH 3508.

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
品項品號:
3508.S80
林業雪橇嵌件
  • Ø: 80 mm
  • 長 x 寬 x 高: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • 重量: 195 g
  • GTIN: 4030618303923
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
品項品號:
3508.S10
林業雪橇嵌件
  • Ø: 100 mm
  • 長 x 寬 x 高: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • 重量: 345 g
  • GTIN: 4030618303930
show article view

材質

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 噪音抑制  
  • 非常大的衝擊 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3508. 林業雪橇插入件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材