SUPERCRAFT 林業雪橇用山核桃木手柄

EH 3566.

3566系列的SUPERCRAFT木手柄由山核桃木製成,符合人體工程學和上光漆。 山胡桃木是一種具有超長纖維結構的木材,有助於提高手柄的穩定性。 這種結構還可以防止手柄完全斷裂,並確保兩個部件保持連接狀態。 這樣可以防止鎚頭脫落引起的傷害。 這些手柄可作為SUPERCRAFT軟面槌和SUPERCRAFT八角錘(長度不超過900mm)的替換手柄。 這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

  • 適用於SUPERCRAFT軟面槌和SUPERCRAFT八角錘的高品質胡桃木手柄。
  • 符合人體工程學。
  • 清漆。
  • 長纖維,超耐用。
  • 安全相關(不會一分為二)。
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
品項品號:
3566.081
SUPERCRAFT 山核桃木手柄
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • 重量: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
品項品號:
3566.100
SUPERCRAFT 山核桃木手柄
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • 長 x 寬 x 高: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • 重量: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

把手

  • 胡桃木
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3566. SUPERCRAFT 林業雪橇用山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/