SIMPLEX 塑膠插槽
用於 SIMPLIX 斧頭刀片

EH 3210.

此塑膠插座可將剖分刀片夾緊在 SIMPLEX 外殼中。

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
15 g
品項品號:
3210.758
SIMPLEX 塑膠插槽
  • 長 x 寬 x 高: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • 重量: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

材質

  • 塑膠 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3210. SIMPLEX 塑膠插槽 – 用於 SIMPLIX 斧頭刀片
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX splitting axe
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材