SIMPLEX 剖分刀片

EH 3210.

SIMPLEX 劈裂錘的劈裂刀片由高級碳鋼製成。 由於其轉動的鼻子,它提供了極高的分裂動作。 1,340g的重量使劈刀頭重,從而有助於劈刀。 附帶的塑料套管可以將分流插件夾入 SIMPLEX 外殼中。

該分流插件只能安裝在鑄鋼外殼 3011.160 中!

升級到此版本可節省資金和資源。

產品特點:

  • 用於 SIMPLEX 劈刀的劈刀。
  • 由高級碳鋼製成。
  • 由於其轉動的鼻子,極高的分裂動作。
  • 其 1,340 克的重量為劈裂錘提供了巨大的頂部重量和良好的劈裂作用。
  • 用於夾緊 SIMPLEX 外殼內部的塑料套管。
  • 可以改裝,從而大大節省成本和資源。
  • 只能安裝在鑄鋼外殼 3011.160 中!

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
品項品號:
3210.160
SIMPLEX 剖分刀片
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • 長 x 寬 x 高: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • 重量: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

材質

入子

  • 高級碳鋼,鍛造和硬化  
  • 包括塑料插座 

組裝

拆分刀片3210.160只能安裝在鑄鋼外殼3011.160! 

注意事項

有專利的殼內固定 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3210. SIMPLEX 剖分刀片
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材