EH 3028.
3028系列SIMPLEX八角錘可與復合橡膠/尼龍的嵌件組合一起使用,涵蓋了廣泛的應用範圍,因此已廣泛用於金屬加工行業。
中硬橡膠插入件(3202系列)具有超低磨損,衝擊緩沖和無味的特性,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
這把大鐵鎚的總重量和總長度分別為3,470克和800毫米,尺寸為D80毫米 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子 (3028.281)。
產品特點:
鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作
您的選擇導致 1 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。