EH 3027.
SIMPLEX 3027系列提供複合橡膠/超塑材料的嵌件組合,是許多應用必不可少的夥伴,並且由於它是Halder最暢銷的組合,因此還提供了兩種大錘版本:頭部直徑D80mm,總重3,170g,總長80cm。(的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子)。 較大的版本的頭部直徑為D100mm,總重量為5,350g,總長度為100cm。
中硬橡膠插入件(3202系列)具有超低磨損,衝擊緩沖和無味的特性,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 組合屋結構, 設置木屋架
您的選擇導致 3 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。