SIMPLEX 大錘
橡膠成分; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3002.

3002 系列的 SIMPLEX 大錘在兩側均配有復合橡膠嵌件。

有兩個版本可供選擇:其中一個版本的頭部直徑為 D80mm,總重量為 3,270g,總長度為 80cm。 較大版本的頭部直徑為D100mm,總重量為5,500g,總長度為100cm。

超低磨損、衝擊緩沖和無味,中硬橡膠嵌件(3202 系列)提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山核桃木手柄採用符合人體工程學的塗漆和形狀。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。 這轉化為節省資金和資源。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘,兩側均帶有復合橡膠嵌件(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重量3,270g)和D100mm(總重量5,500g)。

應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3270 g
品項品號:
3002.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3270 g
  • GTIN: 4030618300892
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5500 g
品項品號:
3002.100
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • 重量: 5500 g
  • GTIN: 4030618310273
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3002. SIMPLEX 大錘 – 橡膠成分; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。