SIMPLEX 大錘
超塑性; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3007.

3007系列的SIMPLEX八角錘的每一側都配有超塑插件。

這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。 該產品有4種版本:D80mm,總重量3,090g,總長80cm; D100mm,總重量為5,200g,總長度為100cm; D125mm的總重量為7,700g,甚至D140mm的總重量為7,900g,兩者的總長度均為104cm。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘的兩側均帶有超塑插件(白色,中等硬度,非常耐用)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供4種版本:D80mm(總重量3,090g),D100mm(總重量5200g),D125mm(總重量7700g)和D140mm(總重量7900g)。

應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業

您的選擇導致 4 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
品項品號:
3007.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5200 g
品項品號:
3007.100
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • 重量: 5200 g
  • GTIN: 4030618300861
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
品項品號:
3007.125
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • 重量: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
品項品號:
3007.141
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • 重量: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3007. SIMPLEX 大錘 – 超塑性; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。