SIMPLEX 系列 3012 配備流行的 TPE-軟/橡膠組合物插入組合。 藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。
中硬橡膠嵌件(3202 系列)具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點,使用壽命比傳統橡膠錘更長。
外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。
長纖維且超耐用的山核桃木手柄經過清漆處理,形狀符合人體工學。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
這款大錘的總重量和總長度分別為 3,205 克和 80 厘米,直徑為 80 毫米,並且可作為包含帶有“立式”橡膠嵌件的大錘 (3012.281)。
產品特點:
園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構
本产品 3012.081 - SIMPLEX 大槌 TPE-軟/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 大錘 TPE-軟/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 (EH 3012.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。