EH 3013.
SIMPLEX 3013 系列可提供 TPE-soft / TPE-mid 的刀片組合。 兩種插件均採用熱塑性彈性體製成,不會留下任何顏色污點,也不會留下任何與傳統橡膠錘不同的黑色污點。
藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。
灰色中硬 TPE-mid 嵌件(3203 系列)可提供更強大的衝擊力,可與橡膠組合物嵌件(3202 系列)相媲美。
外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
這款大槌的總重量和總長度分別為 3,125 克和 80 厘米,直徑為 80 毫米。
產品特點:
園藝與景觀美化, 天然石材設置, 石牆建造, 傢俱組裝, 接合作業
您的選擇導致 1 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。