EH 3022.
SIMPLEX 系列 3022 兩側均配有橡膠合成嵌件。
這款中等硬度的橡膠嵌件(3202 系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。
Halder 現在進一步開發了這款暢銷產品:具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件 (3202.2) 使錘子能夠牢固地立在其頭上,減少彎腰的需要,從而可以在更加符合人體工學和背部友善的方式。
外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。
其 70 厘米山核桃木手柄讓您可以輕鬆地從站立位置抓住大錘。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
此版本有 D60mm 和 D80mm 尺寸可供選擇。
產品特點:
園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構
這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。
您的選擇導致 2 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。