EH 3028.
SIMPLEX D60mm 和 D80mm 大錘提供複合橡膠/尼龍的嵌件組合,應用範圍廣泛,因此被廣泛用於金屬加工行業。 Halder 製造的這款暢銷產品現已得到進一步發展:
具有“直立”功能的橡膠嵌件 (3202.2) 擁有巧妙的形狀,可讓錘子牢固地立在頭上並減少彎腰的需要,從而以更符合人體工程學和背部友好的方式工作。經驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩沖和無味,使用壽命比傳統橡膠錘長得多。
尼龍嵌件(3208 系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要好得多,即使在低於零的溫度下也不會碎裂。此外,它還具有耐油性和耐油脂性。
其 70 厘米的山核桃手柄使您可以從站立位置毫不費力地抓住大錘。
外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。
根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這意味著資金和資源的節省。此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。 也可以用短手柄。
產品特色:
鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作
這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。
您的選擇導致 2 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。