3727.081 - SIMPLEX 大槌
橡膠成分/超塑性; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

3727系列的SIMPLEX八角錘帶有復合橡膠/超塑材料的嵌件組合。

中硬橡膠插入件(3202系列)具有超低磨損,抗衝擊緩沖和無味的特性,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學,並包括防滑手柄。它具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

這把大鐵鎚的總重量和總長度分別為3695克和800毫米,尺寸為D80毫米。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘與復合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合。
  • 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量來增加衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重量3,695g)。

應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 組合屋結構, 設置木屋架

本产品 3727.081 - SIMPLEX 大槌 橡膠成分/超塑性; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 大錘 橡膠成分/超塑性; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 (EH 3727.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3695 g
品項品號:
3727.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3695 g
  • GTIN: 4030618304968
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

材質

把手

  • 玻璃纖維套上橡膠把手 

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 強化鑄鐵,黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3727.081
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。