3709系列的SIMPLEX八角錘的每一側都配有軟金屬插件。
銀質插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱且可替代傳統的鉛錘。
黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。 重量的增加確保更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極其堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。 它的形狀符合人體工程學,並包括防滑手柄。 它具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
這款大鐵鎚的總重量和總長度分別為4,650g和800mm,提供D80mm尺寸。
產品特點:
非常大的衝擊, 整平作業, 模具結構, 工廠建設, 組裝,維修和保養作業
本产品 3709.081 - SIMPLEX 大槌 軟金屬; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 大錘 軟金屬; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 (EH 3709.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。