EH 22753.
您的選擇導致 2 打擊
More details
外殼
軸承
珠子
藉由下壓滾花外型球形腳輪以達成鎖附。使用組裝工具,可以從功能區鑲嵌球型腳輪。
外部的滾花可以在與孔進行組裝時,不須額外的預備步驟。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers