斜度免鍵軸襯 無鎖緊螺帽,不鏽鋼  

EH 25050.

利用斜度免鍵軸襯, 所有機械零件的軸轂連結, 例如手輪, 齒輪, 皮帶輪, 凸輪, 把手等, 可以輕易地與有效率的達成.

它是一種自定心和非浮動錐形軸轂中腐蝕保護的設計與六角螺母。

錐形軸轂的旋轉精度為 0.03 毫米。

您的選擇導致 8 打擊

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
品項品號:
25050.0206
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • WS: 14 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 7 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 8,5 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 2,8 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 154 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 67 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 14 mm
  • 軸徑 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 16 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
品項品號:
25050.0208
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • WS: 16 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 12 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 16,4 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 4,1 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 125 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 64 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 16 mm
  • 軸徑 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 23 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
品項品號:
25050.0210
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 22 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 24 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 34 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 6,8 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 155 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 81 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 20 mm
  • 軸徑 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 44 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
品項品號:
25050.0212
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS: 22 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 31 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 45,7 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 7,6 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 144 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 82 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 22 mm
  • 軸徑 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 47 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
品項品號:
25050.0216
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS: 27 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 46 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 74,2 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 9,3 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 109 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 69 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 26 mm
  • 軸徑 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 71 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
品項品號:
25050.0220
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS: 36 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 113 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 173,6 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 17,4 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 141 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 88 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 35 mm
  • 軸徑 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 180 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
品項品號:
25050.0225
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS: 46 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 175 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 277,9 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 22,3 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 121 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 77 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 軸徑 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 307 g
show article view
斜度免鍵軸襯
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
品項品號:
25050.0230
電腦輔助設計
文件
斜度免鍵軸襯
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • WS: 50 mm
  • 螺帽的鎖固力矩 TA max.: 249 Nm
  • 移轉力矩 M max.: 423,5 Nm
  • 可轉移的軸向負載 Fa max.: 28,3 kN
  • 軸的表面壓力 pW max.: 113 N/mm²
  • 中心的表面壓力 pN max.: 77 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 47 mm
  • 軸徑 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 370 g
show article view
斜度免鍵軸襯

材質

外部零件

  • 不鏽鋼,鍍鎳 

內部零件

  • 不鏽鋼,鍍鎳 

螺帽

  • 不鏽鋼,鍍鎳,硬化 

參考

請遵循安裝說明,安裝範例以及技術數據。

產品
品項品號
可用
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 14 mm
品項品號:
25050.0814
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 14 mm
  • 重量: 45 g
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 16 mm
品項品號:
25050.0816
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 16 mm
  • 重量: 72 g
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 22 mm
品項品號:
25050.0822
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 22 mm
  • 重量: 195 g
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 27 mm
品項品號:
25050.0827
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 27 mm
  • 重量: 195 g
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 36 mm
品項品號:
25050.0836
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 36 mm
  • 重量: 428 g
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 46 mm
品項品號:
25050.0846
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 46 mm
  • 重量: 610 g
產品:
特殊叉形 扳手
斜度免鍵軸襯
WS: 50 mm
品項品號:
25050.0850
組立工具 
  • 特殊叉形 扳手
  • WS: 50 mm
  • 重量: 870 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25050. 斜度免鍵軸襯 – 無鎖緊螺帽,不鏽鋼  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Installation Examples / Assembly Instructions / Technical Data - Tapered Shaft Hubs (EH 25050.)
分類:
操作說明書